Référence des composants
WWR dans la construction de carrosseries
Changeur d'outils | Composants | Mobilité | Automobile | Carrosserie

Changeurs d‘outils
Série WWR

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Task & Solution
Lors du revêtement des automobiles, les ouvertures dans la carrosserie sont scellées avec des pastilles adhésives afin de les protéger de la corrosion. Quatre robots KUKA scellent des trous dans différentes carrosseries avec des temps de cycle extrêmement courts et une précision maximale, en utilisant plusieurs changeurs d'outils pneumatiques automatiques du Zimmer Group de notre série WWR. Le passage à d'autres tailles de pastilles se fait automatiquement en remplaçant l'ensemble de l'applicateur par nos changeurs d'outils :
- Adaptation rapide aux exigences changeantes de la production
- Réduction des contraintes de couple grâce à une construction extrêmement plate
- Maintien sûr, même en cas de chute de pression
Composants standard intégrés
Werkzeugwechsler
Serie WWR